-Release Notes 10.1.3-

Hinweis:
⦁    Mit der Veröffentlichung von Version 10.1.X hat sich das Verhalten unserer Geräte in       Netzwerken ohne DHCP geändert. Dies geschah im Sinne eines allgemeinen Netzwerkstandards. Die Geräte weisen sich selbst eine zufällige link-lokale IP-Adresse im Bereich 169.254.0.0/16 zu und nicht mehr 192.168.0.190/191. Wenn zuvor in einem Nicht-DHCP-Netzwerk eine Adresse manuell zugewiesen wurde, behält das Gerät diese Adresse nach dem Update bei und wechselt nicht zu einer link-lokalen Adresse.

⦁    WebUI: Weniger Konfigurationsschritte beim Anlegen und Konfigurieren neuer Benutzer. Bisher musste in diesem Dialogfeld nach jedem Schritt die Schaltfläche „Speichern“ angeklickt werden 

⦁    WebUI: Das endlos angezeigte Banner „Geräte werden neu geladen“ nach einem Update der CAN-Peripheriegeräte wurde behoben 

⦁    FTP & WebUI: Die Angaben zur Version der Rettungssoftware im Update-Dialog und in der Datei „system.info“ wurden korrigiert

-Release Notes 10.1.2-

Hinweis:
⦁    Ein wesentlicher Beitrag zur verbesserten Sicherheit ist der Wechsel auf einen neuen Bootloader, der für den Systemstart verantwortlich ist. Nach diesem Update sind Downgrades auf Versionen vor 10.1.2 nicht mehr möglich.

Offene Fehler

⦁    WebUI: Der Dialog zur Benutzeranlage und Rechtekonfiguration erfordert nach jedem Schritt ein separates Speichern.

Behobene Fehler

⦁    WebUI: Das Schließen bzw. Abbrechen von Dialogen mit ungültigen Eingaben ist wieder möglich.
⦁    Access: Die Dateiberechtigungen der Access‑DB und ‑CMC erlauben es Administratoren nun wieder, diese zu bearbeiten.
⦁    WebUI: Log‑Meldungen nach Konfigurationsänderungen verweisen wieder auf die korrekten Konfigurationen.
⦁    Das Regelverhalten der Blue e+ EC‑Filterlüfter in Kombination mit dem IoT Interface wurde korrigiert.
⦁    Die Kommunikation zwischen dem IoT Interface und den Blue e+ Chillern funktioniert wieder ordnungsgemäß.

-Release Notes 10.0.2 & 10.0.3-

Hinweis:
⦁    Aufgrund von Änderungen in unserer WebUI sollten Sie den Cache Ihres Browsers neu laden (STRG + F5).
⦁    Es wird nicht empfohlen, LDAP und RADIUS in Kombination als externe Kontoanbieter zu verwenden. Wenn beide gleichzeitig aktiviert sind, kann es zu Konflikten kommen, insbesondere wenn ein Benutzername bei beiden Anbietern verfügbar ist.

Offene Fehler
⦁    Rechte für übergeordnete Baumelemente in der Zugriffsverwaltung werden nicht automatisch auf untergeordnete Elemente übertragen. Diese können jedoch manuell festgelegt werden.
⦁    Modbus TCP: Die Konfiguration negativer ganzzahliger Werte wie beispielsweise eines Temperaturschwellenwerts funktioniert nicht.

Behobene Fehler:

⦁    Skalierung von Diagrammen in der WebUI behoben.

Neue Funktionen

⦁    Unterstützung neuer CMCX-Peripheriegeräte:
⦁         CMCX-TMP: Temperatursensor (Bestellnummer: 7010.110)
⦁         CMCX-HUM: Feuchte- und Temperatursensor (Bestellnummer: 7010.120)
⦁         CMCX-ACCM: Peripheriegerät zur Zugangsüberwachung (Bestellnummer: 7010.160)
⦁         CMCX-ACCC: Peripheriegerät zur Zugangsüberwachung und -steuerung (Bestellnummer:      7010.180)
⦁         CMCX-LEAK: Sensoren zur Leckageerkennung (Bestellnummer: 7010.210 oder 7010.220)
-Release Notes V6.21.00_2-

Hinweis:
- Alle Modbus-Adressen müssen überprüft werden, da die Modbus-Tabelle von 6.19.xx auf 6.21.xx geändert wurde.
- Der Brute-Force-Schutz für die Anmeldung ist nach dem Update standardmäßig aktiviert. Wenn er vor dem Update deaktiviert war, muss er erneut deaktiviert werden.
- Nicht kompatibel mit RiZone 3.11.25.0 oder älter.

Behobene Fehler

- Der Livestream der Webcam ist nun wieder über die WebUI zugänglich.
- Verbesserte Stabilität bei der IP-Verarbeitung unter Verwendung von DHCP.
- Speicherleck führte zu Neustart.
- RiZone: Notfall- und Einmalcode haben nun eine höhere Priorität als 4-Augen- und 2-Faktor-Authentifizierung.
- Fehlgeschlagene Anmeldeversuche unbekannter Benutzer werden nun protokolliert.
- Verbesserte Generierung der Sitzungs-ID für die Verwendung in der WebUI.
- Der OPC-Port 65535 ist nun zulässig.
- Das Drucken oder Anzeigen der Einstellungsübersicht ist nun wieder in der WebUI möglich.

-Versionshinweise V6.21.00-

Hinweis:
- Durch die Änderung der Webschnittstelle muss die Website des Geräts neu geladen werden (STRG + F5).
- Bei einer Änderung der Modbus-Tabelle müssen alle Modbus-Adressen überprüft werden.

Sicherheit

- Installation einer Firewall für die Netzwerkkommunikation
- Strengere Passwortrichtlinien für Benutzer
- Das Admin-Passwort muss vom Benutzer vor der ersten Anmeldung geändert werden
- Einmalpasswörter für bestehende und neue WebUI-Benutzer
- OPCUA um Benutzerauthentifizierung erweitert
- Unterstützung für SHA1 und AES mit SNMP
- Brute-Force-Schutz überarbeitet

Benutzerfunktionen

- IoT-Konfiguration und Steuerung von Rittal Blue e+ EC-Filterlüftern
- Überarbeitung des LDAP-Einstellungsdialogs
- LDAP-Anmeldung in FTP, SFTP und Konsole möglich
- Radius-Anmeldung in FTP und Konsole möglich
- USB/SD-Schnittstelle kann in WebUI deaktiviert werden
- Import/Export von Einstellungen im Textformat über WebUI, RestAPI und (S)FTP („Import/Export Einstellungen”)
- Überarbeitung des TCP/IP-Einstellungsdialogs (Ipv4, IPv6, DNSv4, DNSv6)
- Mehrfachanmeldung an der WebUI mit demselben Benutzer
- Unterstützung für einen zweiten RADIUS-Server
- Überarbeitung der Protokollmeldungen für Benutzeranmeldungen

Systemfunktionen

- Verwendung von Funktionen für den Zugriff auf Systemressourcen
- Verwendung von OverlayFS
- Verwendung von PAM für die Benutzerverwaltung
